SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Código do item:101212680
Arquivo

Descrição do produto
- Grau de proteção IP67
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Definição de parametros com equipamentos de comando externos
- Resolução 14 e 30 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Número de artigo (Número de encomenda)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo25ms
Peso bruto7.020g
Propriedades globais - Características
Controle temporizado possível Sim
Reset manualSim
Controlo dos atuadores integradoSim
Codificação de feixe Sim
BlankingSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes88
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção1.770mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 7m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 12 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor49mm
Altura do sensor1.988mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor 8W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Conexão, conector, externo unidade de controleConector M8, 6 polos
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,5A
Versãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + receptor, esquadro de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 211
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Orientação (controlo temporizado)1 ou 2 ciclos
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/08/2026, 18:44