SLC 430-E/R0236-30-RF-SYS
Código do item:101207674
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento!
- corpo miniatura
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 30 mm
- Altura do campo de protecção de 236 mm … 1804 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 430-E/R0236-30-RF-SYS
Número de artigo (Número de encomenda)101207674
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo50ms
Peso bruto1.300g
Propriedades globais - Características
Reset manualSim
Codificação de feixe Sim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Número de contatos de segurança2
Número de feixes8
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção236mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,2m
Alcance máximo do campo de proteção, 3,5m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorCabo com conector M8, 4 polos
Conexão, Conector, TransmissorCabo com conector M8, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor20mm
Largura de sensor12mm
Altura do sensor468mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-10 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor 4W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura4A
Versãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + receptor, esquadro de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaNSR-0605
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/09/2026, 13:14