SLC240COM-ER-0730-35
Código do item:103016254

Descrição do produto
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930809
Descrição do tipo de produtosSLC240COM-ER-0730-35
Número de artigo (Número de encomenda)103016254
EAN (European Article Number)4030661506821
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Orientação (versão de software)as of 2017 Version 1.0
Função Master ou Slave (mestre/escravo)Sim
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo10ms
Peso bruto1.240g
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1Category 0
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471free group
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Reset manualSim
BlankingSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes25
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138492
Valor PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-12
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s35mm
Altura do campo de proteção730mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 7m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 5 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Altura do sensor771mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz
Resistência a impactos10 g, 16 ms, segundo EN 60028-2-29
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Fonte de alimentação Imax 1,0 A, em conformidade com a norma EN 60204 (falha de energia ≤ 20 ms))
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal, Transmissor200mA
Corrente operacional nominal, Recetor700mA
Dados elétricos - Entradas de comando
Designação, entradas de comandoReset and Test
Limiares de comutação0 V (LOW)24 V (HIGH)
Tempo de acionamento para arranque manual100 … 1500ms
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaOSSD 1 e o OSSD 2
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Corrente residual1mA
Intervalo do impulso de teste, típico750ms
Duração do impulso de teste, máximo0,15ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Capacidade de carga, máximo0,05µF
Capacidade de carga, máximo2H
OrientaçãoThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensão de comutação0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OrientaçãoAccording to EN 61131-2
OrientaçãoIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Posição do LEDReceiver
Descrição dos pinos
ConexãoReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
ConexãoEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 06:02