SLC440-ER-1610-30-01
Código do item:101216752

Descrição do produto
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Blanking fixo/móvel
- Rearme por dupla confirmação
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193761
Descrição do tipo de produtosSLC440-ER-1610-30-01
Número de artigo (Número de encomenda)101216752
EAN (European Article Number)4030661415437
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULusECOLAB
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Orientação (versão de software)as of 2021 Version 3.1
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo20ms
Peso bruto2.730g
Potência de transmissão Bluetooth, máximo2µW
Frequência de transmissão Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1Category 0
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471free group
Propriedades globais - Características
Reset manualSim
Controlo dos atuadores integradoSim
Codificação de feixe Sim
BlankingSim
Indicador de 7 segmentosSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
BluetoothSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes80
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção1.610mm
Altura mínima do campo de proteção3mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 10m
OrientaçãoReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Conexão (mecânico)com rosca metálica
Dados mecânicos - dimensões
Altura do transmissor1.691mm
Altura do receptor1.701mm
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz
Resistência a impactos10 g, 16 ms, segundo EN 60028-2-29
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Fonte de alimentação Imax 2,0 A, em conformidade com a norma EN 60204 (falha de energia ≤ 20 ms))
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal, Transmissor200mA
Corrente operacional nominal, Recetor700mA
Dados elétricos - Entradas de comando
Designação, entradas de comandoRelease/restart and Restart 2
Limiares de comutação0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Potência instalada0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo de acionamento para arranque manual50 … 1500ms
Orientaçãosignal transmission in case of falling edge
Dados elétricos - Entradas de controlo EDM
Designação, contactor controla EDM (circuitos de retorno)Contactor control
Limiares de comutação0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Potência instalada0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo de resposta de dispositivos externos, máximo500ms
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaOSSD 1 e o OSSD 2
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Corrente residual1mA
Intervalo do impulso de teste, típico750ms
Duração do impulso de teste, máximo0,1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC3
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2C3
Capacidade de carga, máximo2,2µF
Capacidade de carga, máximo2H
OrientaçãoThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensão de comutação0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OrientaçãoAccording to EN 61131-2
OrientaçãoIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistência de condução, máximo2,5Ω
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
Posição do LEDReceiver
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDtransmitting and status
Posição do LEDEmitter
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Descrição dos pinos
ConexãoReceiver
PIN 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
PIN 224 VDC power supply
PIN 3OSSD 1 Safety output 1
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
PIN 6DOUT Operating Mode
PIN 70 VDC power supply
PIN 8Contactor control Input EDM
ConexãoEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 15:56