SLC440AS-ER-0410-14
Código do item:103007450

Descrição do produto
- Resolução 14 mm
- Faixa 0,3 m … 7 m
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930548
Descrição do tipo de produtosSLC440AS-ER-0410-14
Número de artigo (Número de encomenda)103007450
EAN (European Article Number)4030661448008
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções CLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Princípio ativooptoeletrônico
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo13ms
Peso bruto930g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
BlankingSim
Indicador de 7 segmentosSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de feixes40
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s14mm
Altura do campo de proteção410mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 7m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 5 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Altura do receptor543mm
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Altura do sensor (Transmissor)523mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos10 g / 16 ms
Classe de proteçãoIII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação18 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Potência máxima de consumo, ASi,50mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação:Safety-Slave
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.E
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P1Qualidade de feixe reduzida
Bits de parâmetro AS-Interface, P2Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P3Erro no equipamento (FID)
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Potência instalada, recetor150mA
Potência instalada, transmissor75mA
Medição da tensão de operação24VDC
Proteção4A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ) : tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / falha de periférico detetada
Orientação
Nota Tensão AUX DCfonte de alimentação PELV
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/07/2026, 19:37