SLC440AS-ER-1130-30
Código do item:103007511


Descrição do produto
- Resolução 30 mm
- Faixa 0,3 m … 10 m
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado