SLC440AS-ER-1450-14
Código do item:103007532


Descrição do produto
- Resolução 14 mm
- Faixa 0,3 m … 7 m
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado