SLC440COM-ER-0490-35
Código do item:103004001

Descrição do produto
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Arranque automático ou rearme manual
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal1193066901
Descrição do tipo de produtosSLC440COM-ER-0490-35
Número de artigo (Número de encomenda)103004001
EAN (European Article Number)4030661435404
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Orientação (versão de software)as of 2026 Version 4.0
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo10ms
Peso bruto920g
Potência de transmissão Bluetooth, máximo2µW
Frequência de transmissão Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1Category 0
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471free group
Propriedades globais - Características
Reset manualSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes16
Classificação
Normas, regulamentosEN 13849-1EN 62061
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s35mm
Altura do campo de proteção490mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 7m
Comprimento de onda dos sensores850nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 5 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Altura do sensor531mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:Classe 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
Resistência a impactosClasse 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Fonte de alimentação Imax 1,0 A, em conformidade com a norma EN 60204 (falha de energia ≤ 20 ms))
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal, Transmissor200mA
Corrente operacional nominal, Recetor700mA
Dados elétricos - Entradas de comando
Designação, entradas de comandoRelease / restart interlock
Tempo de acionamento para arranque manual100 … 1500ms
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaOSSD 1 e o OSSD 2
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Corrente residual1mA
Intervalo do impulso de teste, típico750ms
Duração do impulso de teste, máximo0,15ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Capacidade de carga, máximo0,05µF
Capacidade de carga, máximo2H
OrientaçãoThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensão de comutação0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OrientaçãoAccording to EN 61131-2
OrientaçãoIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Posição do LEDReceiver
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDtransmitting and status
Posição do LEDEmitter
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Descrição dos pinos
ConexãoReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConexãoEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoMounting kit MS-1100Set
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/09/2026, 00:18