SLC445-ER-0490-30-01
Código do item:103005407

Descrição do produto
- Multifuncional
- Muting
- Operação por ciclos
- Rearme por dupla confirmação
- Multiscan
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Blanking fixo/móvel
- Estado e diagnósticos através da indicação de 7 segmentos
- Monitorização de contactor integrado
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930064
Descrição do tipo de produtosSLC445-ER-0490-30-01
Número de artigo (Número de encomenda)103005407
EAN (European Article Number)4030661436210
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções CLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
Orientação (versão de software)as of 2024 Version 1.0
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo10ms
Peso bruto1.080g
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1Category 0
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471free group
Propriedades globais - Características
função de mutingSim
OverrideSim
Controle temporizado possível Sim
Reset manualSim
Controlo dos atuadores integradoSim
Codificação de feixe Sim
BlankingSim
Indicador de 7 segmentosSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Resolução reduzida (S/N) Sim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes24
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção490mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 10m
OrientaçãoReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 12 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Conexão (mecânico)com rosca metálica
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Altura do sensor (Receptor)581mm
Altura do sensor (Transmissor)571mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz
Resistência a impactos10 g, 16 ms, segundo EN 60028-2-29
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Fonte de alimentação Imax 2,0 A, em conformidade com a norma EN 60204 (falha de energia ≤ 20 ms))
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal, Transmissor200mA
Corrente operacional nominal, Recetor700mA
Dados elétricos - alimentação de tensão dispositivos externos
Designação, alimentaçãoML
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal250mA
Dados elétricos - Entradas de comando
Designação, entradas de comandoS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Limiares de comutação0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Potência instalada0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo de acionamento para arranque manual50 … 1500ms
Orientaçãosignal transmission in case of falling edge
Dados elétricos - Entradas de controlo EDM
Designação, contactor controla EDM (circuitos de retorno)D_IN
Limiares de comutação0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Potência instalada0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo de resposta de dispositivos externos, máximo500ms
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaOSSD 1 e o OSSD 2
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Corrente residual1mA
Intervalo do impulso de teste, típico750ms
Duração do impulso de teste, máximo0,1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC3
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2C3
Capacidade de carga, máximo2,2µF
Capacidade de carga, máximo2H
OrientaçãoThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensão de comutação0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OrientaçãoAccording to EN 61131-2
OrientaçãoIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistência de condução, máximo2,5Ω
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
Posição do LEDReceiver
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDtransmitting and status
Posição do LEDEmitter
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Descrição dos pinos
ConexãoReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 20 VDC power supply
PIN 3Release S1 Input Release S1
PIN 4OSSD 1 Safety output 1
PIN 5D_OUT Operating Mode
PIN 6OSSD 2 Safety output 2
PIN 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
PIN 8Input Release S2
PIN 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11Não utilizado
PIN 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ConexãoEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 22:40