SLG 412-E/R0500-02-12-H
Código do item:101186049
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLG 422)
- Bloqueio de arranque / rearme integrado
- Monitorização de contactor integrado
- Sinalizador de status
- Sincronização óptica
- Saídas de semi condutores a prova de falhas
- Categoria de comando 4
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLG 412-E/R0500-02-12-H
Número de artigo (Número de encomenda)101186049
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-03
Número ETIM, versão 7.0EC001832
Número ETIM, versão 6.0EC001832
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design de barreira fotoelétrica de múltiplos raiosTransmissor e recetor, separado
Material do invólucroAlumínio
Distância do feixe500mm
Tempo de reação, máximo7ms
Peso bruto4.950g
Propriedades globais - Características
Sinal de falha preliminarSim
Reset manualSim
Codificação de feixe Sim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes2
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Altura do campo de proteção510mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0m
Alcance máximo do campo de proteção, 60m
Comprimento de onda dos sensores950nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M23, 19 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 5 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor60mm
Altura do sensor736mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor 6W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}3W
Comprimento máximo do cabo,100m
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,5A
Versãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 402R-301
Orientação
Orientação (geral)Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) corrente máxima de fuga 0,3 mA.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/09/2026, 00:22