SMS 3 75-100
Código do item:101148639
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SMS 4 / SMS 5)
- Versão [modelo] extremamente robusto
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- 100% superfície de actuação
- Simples montagem
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a ação química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- Cabo de conexão de 4 veios
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSMS 3 75-100
Número de artigo (Número de encomenda)101148639
EAN (European Article Number)4030661147697
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-02
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13850
Resistência do material, Ácidosbom a excelente
Material da superfície / material de superfíciePlastisol
Tempo de reação, máximo50ms
Peso bruto18.000g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica5.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)1 milhão de comutações testadas com o protótipo pela CE
Força de acionamento, máximo300N
Carga admitida20N/mm2
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo6m
Conexão, conectorCabo
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 x 0,75 mm²
Seção do cabo/fio18AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento1.000mm
Largura750mm
Altura12mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +50 °C
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Água)excelente
Resistência do material, (Álcool)bom
Resistência do material (Aldeídos)bom a excelente
Resistência do material (Ácidos minerais)bom a excelente
Resistência do material (Ácidos orgânicos)bom a excelente
Resistência do material (Petróleo)médio a bom
Resistência do material (Óleo)bom
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/09/2026, 00:18