SMS 4-750-1300
Código do item:101215877

Descrição do produto
- Tipo reforçado
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- Simples montagem
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a ação química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- Cabo de conexão de 4 veios
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSMS 4-750-1300
Número de artigo (Número de encomenda)101215877
EAN (European Article Number)4030661404530
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-02
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Material da superfície / material de superfíciePoliuretano PUR
Dureza Shore78 ±5 A
Peso específico25kg/m2
Tempo de reação, máximo25ms
ManutençãoRecomenda-se a manutenção anual.Sem manutenção
Peso bruto25.000g
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Classificação
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Orientação (categoria)Até um máximo de 52 000 ciclos de comutação/ano e com no máx 60% carga de contato outras divergentes sob consulta.
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento150N
Orientação, forçar, força de acionamentoCom corpo redondo Ø 80 mm
Borda inativa16mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo6m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,34mm²
Seção do cabo/fio22AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento1.300mm
Largura750mm
Altura14mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +60 °C
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Água)resistente
Resistência do material, (10% ácidos)resistente
Resistência do material (10% soluções cáusticas e alcalinas)resistente
Resistência do material (Gasosa)resistente
Resistência do material (Óleo)resistente
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 12:37