SRB-E-232ST-CC
Código do item:103016575

Descrição do produto
- Terminais com mola de fixação encaixáveis com codificação
- STOP 0 / 1 Função
- 1 oder 2 canal conectar
- 2 saídas de segurança STOP 0
- 3 contatos de segurança, STOP 1
- Retardo na desativação 0 … 30
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSRB-E-232ST-CC
Número de artigo (Número de encomenda)103016575
EAN (European Article Number)4030661510408
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, código de erroSim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs6
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança, STOP 13
Quantidade de saídas de segurança STOP 02
Número de saídas de sinalização:1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Categoria Stop01
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)> 94%
Valor PFH1,25 x 10⁻⁸/h
Valor PFD5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Avaliação de segurança - Saídas digitais seguras
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH2,66 x 10⁻⁹/h
Valor PFD2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais com mola de fixação removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura98mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, saída segura do relé4kV
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, saída de semicondutor0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -20 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo19,2VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica3W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico10ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico10ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico150ms
ligação atrasada no RESET, típico150ms
Frequência de comutação, máximo0,3Hz
Material dos contatos, elétricoAg-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saída de segurança
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual1mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-122A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo6A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo1A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosCódigos de erroEstado do móduloTensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Barreiras óticas de segurançaBotão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaDispositivo de segurança giratórioSensor de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/10/2026, 16:04