SRB-E-301MC-CC
Código do item:103016932

Descrição do produto
- Terminais com mola de fixação encaixáveis com codificação
- 1 Contato de sinalização
- Adequado para aplicações até cat. 4 / PL e e até SIL 3
- Avaliação do sinal de 1 ou 2 canais
- Monitoramento do circuito de arranque/retorno do relé
- Detecção de curto-circuito opcional
- 3 contatos de segurança da categoria de parada 0
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSRB-E-301MC-CC
Número de artigo (Número de encomenda)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULusIFA
Propriedades globais
Instruções EN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stress climático:EN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs5
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança, STOP 03
Classificação
Normas, regulamentosEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)> 99%
Valor PFH6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo IEC 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisEN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.2 mm², flexível0.2 mm², rígido0.25 mm², flexible with conductor ferrule
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexible with ferrule1.5 mm², flexível1.5 mm², rígido
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais com mola de fixação removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura98mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Potência admissão elétrica2,9W
Potência admissão elétrica5VA
Dados elétricos, máximo1A
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de falha de potência, máximo50ms
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Tempo, ligação atrasada no arranque automático, máximo {ms}120ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Frequência de comutação, máximo0,3Hz
Material dos contatos, elétricoAg-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Dados elétricos - Entradas de controlo EDM
Designação, contactor controla EDM (circuitos de retorno)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaS12 e S22
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Tensão interna de operação Uisub>USB: Tensão de alimentação presente
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Barreiras óticas de segurançaBotão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaDispositivo de segurança giratórioSensor de segurança
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 08:58