SRB031MC-24V/1,1SEC
Código do item:101190685

Descrição do produto
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- 3 contatos de segurança, STOP 1
- 1 saída de sinalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136555
Descrição do tipo de produtosSRB031MC-24V/1,1SEC
Número de artigo (Número de encomenda)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs4
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança3
Número de saídas de sinalização:1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop01
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 1 atéd
Categoria, Stop 13
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 1> 60%
Valor PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica2W
Potência admissão elétrica4,9VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico1.100ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico1.100ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico100ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0, Ag-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaSensor de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 00:59