SRB100DR
Código do item:101186279

Descrição do produto
- Módulo de segurança para duplo rearme
- Preparado para trabalhar com entradas livres de potencial, por exemplo Botões de emergência
- 1 contato de segurança, STOP 0
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13651705
Descrição do tipo de produtosSRB100DR
Número de artigo (Número de encomenda)101186279
EAN (European Article Number)4250116202218
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
EntradaSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs4
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica3,2W
Potência admissão elétrica6VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAg-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)(H2) = Circuito de retornoAplicações: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Módulo de segurança para duplo rearmeConfiguração de arranque: chaves de emergência com rearme de dois canais dependentes, tempo de monitoramento e rearme entre os dois canais é ajustável de 3 … 30 segundos através de interruptores DIP.Configuração do atuador: controle de 1 canal (impulso de saída aprox. 200ms) da entrada de rearme de um módulo de segurança.Detecção de flanco: depois que o equipamento é reiniciado, o flanco cadente é avaliado, de modo a que, por exemplo, contatos colados ou manipulação não levem a situações perigosas.O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.O tempo de monitoramento é ajustado através de interruptores DIP localizados debaixo da tampa frontal do invólucro. (De fábrica: 3 segundos)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 02:26