SRB101EXi-1A
Código do item:101196285
Arquivo

Descrição do produto
- Função de reinício automático
- 1 contato de segurança
- Adequado para processamento de sinais equipamentos de paragem de emergência, encravamentos, etc
- Instalação na Ex-Zona 2
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSRB101EXi-1A
Número de artigo (Número de encomenda)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadosATEXIECExINMETROPESO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões, zonas 2
Proteção contra explosões-categoria de comando3G
Proteção contra explosões-característicasD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Propriedades globais
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto230g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs5
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Vida útil15Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos10 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Potência de consumo:57mA
Medição da tensão de operação24VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Potência admissão elétrica3W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico20ms
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico300ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,30Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboDispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X2. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.O circuito de retorno supervisiona a posição dos disjuntores KA e KB.O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL e categoria 4Supervisão de 1 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo.Utilizando somente um relé externo ou um contator, o sistema pode ser enquadrado na categoria 3 de acordo com ISO 13849-1, quando a exclusão da falha "Falha dos contatores externos" puder ser comprovada e documentada, por exemplo, através da utilização de
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/10/2026, 18:08