SRB202MSL
Código do item:101181998

Descrição do produto
- Monitoramento do equipamento de sinalização de muting
- 2 contatos de segurança, STOP 0
- 2 saídas de sinalização
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSRB202MSL
Número de artigo (Número de encomenda)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto400g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares2
Número de LEDs8
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança2
Número de contatos de segurança, STOP 02
Número de saídas de sinalização:2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VDC -10 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Potência admissão elétrica5,6W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico60ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico17ms
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico200ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0, Ag-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição do equipamento de sinalização de muting LAPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3Posição dos relés K5Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)função de muting
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)(H2) = Circuito de retornoF1 = Fusível eletrónicoNível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.O controle reconhece curto-circuitos, rupturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisãoO esquema de ligação é mostrado sem energia e com os sensores de muting não atuados.O exemplo mostra o controlo de 2 canais de 2 sensores de muting e um botão de rearme geral externo. Botão de reset.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 16:30