SRB206SQ-230V
Código do item:101174016
Arquivo

Descrição do produto
- 2 contatos de segurança, STOP 0
- 6 saídas de sinalização
- Avaliação múltipla de até 6 dispositivos de segurança
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Número do artigo de substituição101177163
Descrição do tipo de produtosSRB206SQ-230V
Número de artigo (Número de encomenda)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto400g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares6
Número de LEDs4
Número de normalmente fechados12
Número de contatos de segurança2
Número de saídas de sinalização:6
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atéd
Categoria, Stop 03
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0> 60%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação48 ... 240 VAC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação48 ... 240 VAC
Corrente operacional nominal275mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo48VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo240VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo48VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo240VAC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-156A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-136A
Potência admissão elétrica6,8W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo30ms
ligação atrasada no RESET, típico50ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboDispositivo de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X3. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo da supervisão portas com dois interruptores de posicionamento, um dos quais é de rutura positiva, botão externo de rearme (RoNível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.O controle reconhece curto-circuitos, rupturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisãoO esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Ocorrendo a supervisão de um maior número de portas de proteção, estas deverão ser conectadas de acordo com a tabela de conexõesQuando aparece um erro isolado a função de segurança é mantida. Alguns, nem todos, erros são reconhecidos. O acúmulo de erros não reconhecidos pode conduzir à perda da função de segurança.Um erro isolado dos sensores não leva à perda da segurança.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/10/2026, 04:59