SRB219IT-24VAC/DC
Código do item:101158208
Arquivo

Descrição do produto
- Módulo multifuncional de relés de segurança para maior capacidade de diagnóstico e visuzalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança
- 1 + 8 saídas de sinalização
- 2 contatos de segurança, STOP 0
1 contato de segurança, STOP 1 (regulável 1 … 30 s)
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Número do artigo de substituição101159512
Descrição do tipo de produtosSRB219IT-24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto360g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs7
Número de normalmente fechados2
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização7
Número de saídas semi-condutoras atrasadas com função de sinalização.1
Número de contatos de segurança3
Número de saídas de sinalização:8
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop01
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Performance Level, Stop 1 atéd
Categoria, Stop 04
Categoria, Stop 13
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 1> 60%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Valor PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01102
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal200mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica4,4W
Potência admissão elétrica5,2VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo15ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico60ms
ligação atrasada no RESET, típico200ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3Posição dos relés K5Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)A programação do atraso faz se pelo potenciómetro na parte dianteira do envolucro.As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.Atraso: Atraso das saídas 37/38 programável entre 1 e 30 segundos para seu desconexão (veja instruções de programação).Desconexão atempada do retardamento: Através da entrada RT pode-se terminar antecipadamente o tempo de retardamento da desativação. A entrada RT permite "desligar" a habilitação retardada 37/38 antes do decurso do tempo ajustado.F1 = dispositivo de segurança híbridoF2 = proteção das saídas de sinalizaçãoFunção de arranque / Botão de rearme: A programação da função "flanco cadente" é realizada através do interruptor "AF" que fica debaixo da tampa do invólucro (posição do interruptor = 1). A programação para o arranque automático é realizada pelo ligar em Ligar as saídas com potencial de cortinas e grades óticas (comutações-p) em S12/S22. O equipamentos terão que ter a mesma potência de referência.Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação de uma supervisão de porta com dois fins de curso de posicionamento, sendo que no mínimo um terá que ser um contato de rutura positiva, com botão externo de rearme (R), e cirNível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.No controle de 1 canal conectar o NF S11/S12 e ligar em ponte S21/S22 + S31/S32O controle reconhece ruturas de condutores e aterramentos no circuito de supervisão.O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Para o controle de 2 canais com monitoramento de curto-circuito, ligar o contato NC no S11/S12 e S31/S32 e ligar em ponte S21/S22
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/10/2026, 01:08