SRB301ST 230V
Código do item:101170099

Descrição do produto
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101177167
Código ACE Schmersal136451
Descrição do tipo de produtosSRB301ST 230V
Número de artigo (Número de encomenda)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto250g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs3
Número de normalmente fechados2
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)> 99%
Valor PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação48 ... 240 VAC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Medição da tensão de operação48 ... 240 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo48VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo240VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo48VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo240VAC
Potência admissão elétrica2,8VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboDispositivo de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Arranque automático: A programação para arranque automático é executada através da interligação do circuito de retorno nos terminais S12/X3. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação de uma supervisão de porta com dois fins de curso de posicionamento, sendo que no mínimo um terá que ser um contato de rutura positiva, com botão externo de rearme (R), e cirNível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.No controle de 1 canal conectar o NF S11/S12 e ligar em ponte S12/S22O controle reconhece ruturas de condutores no circuito de supervisão.O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 02:18