SRB401EM-230V
Código do item:101182857
Arquivo

Descrição do produto
- Módulo de expansão para multiplicar a quantidade de contactos
- 4 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Número do artigo de substituição101196811
Descrição do tipo de produtosSRB401EM-230V
Número de artigo (Número de encomenda)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto260g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Terminais removíveisSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs1
Número de normalmente fechados1
Número de contatos de segurança4
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01102
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação230 VAC -15 % / +6 %
Medição da tensão de operação230VAC
Corrente operacional nominal50mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo195.5VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo243.8VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo195.5VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo243.8VAC
Potência admissão elétrica1W
Potência admissão elétrica1VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo35ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico30ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosposição dos relés K1/2
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Níveis de desempenho: controle de 1 canal do módulo de expansão apropriado para reforçar os contatos, bem como para aumentar a quantidade de contatos através dos módulos de reles de segurança conectadosO diagrama elétrico mostra um exemplo de expansão com SRB… relé de segurança para supervisão de chaves de segurança e na condição de desenergizado.Os bornes X1 e X2 do módulo de expansão terão que estar interligados com circuito de retorno ou rearme do módulo de reles de segurança.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 10:36