SRB402NE 230V
Código do item:101178397

Descrição do produto
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- Possibilidade de conectar um fim de curso sem contato ou interruptor de redução de velocidade
- 2 contatos de segurança, nível de desligar 1;
2 contatos de segurança, nível de desligar 2 - 2 saídas de sinalização
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101178532
Descrição do tipo de produtosSRB402NE 230V
Número de artigo (Número de encomenda)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto550g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares2
Número de LEDs7
Número de normalmente fechados4
Número de contatos de segurança4
Número de saídas de sinalização:2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Valor PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação230 VAC -15 % / +10 %
Medição da tensão de operação230VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo195.5VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo253VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo195.5VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo253VAC
Potência admissão elétrica6W
Potência admissão elétrica7,8VA
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contatos, elétricoAg-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3Posição dos relés K5Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)(H2) = Circuito de retornoNível de potência: controle de 1 canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos de rutura positiva.O controle reconhece ruturas de condutores e aterramentos no circuito de supervisão.O esquema de ligação é mostrado sem energia e com as chaves não atuadas.O exemplo mostra o controle de 1 canal sendo o contato A um interruptor de porta; pelo menos um contato tem rutura positiva; com botão de rearme externo (R).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 06:57