SSG-SB-L
Código do item:-

Descrição do produto
- Tipo reforçado
- Sistema de 2 canal
- Simples montagem
- Comprimento total até 3000 mm
- Corpo costumizável de acordo com o cliente
- Acabamento em kevlar para aplicações exigentes
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSSG-SB-L
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialEspuma macia PUR
Material da superfície / material de superfíciePoliuretano PUR
Propriedades globais - Características
Número de cabos de ligação1
Número dos fios condutores4
Classificação
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH3,16 x 10⁻⁷/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 36.500 ciclos de comutação/ ano e no máx. a 60 % de carga de contacto
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Força de acionamento600N
Orientação, forçar, força de acionamentoCom corpo redondo Ø 80 mm
Carga admitida3.35N/mm2
Orientação (carga admitida)Com corpo redondo Ø 80 mm
Gama de comutação efetiva, mínimo-45°
Gama de comutação efetiva, máximo+45°
Dados mecânicos - dimensões
Seção do cabo/fio0,34mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura mínima200mm
Largura máxima3.000mm
Height, minimum80mm
Altura máxima300mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)As barras de ranhura para fixação não estão incluídas no fornecimento.
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB 301STSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Versões especiais sob consulta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 17:58