SSW301HV-115V
Código do item:101182592
Arquivo

Descrição do produto
- controlador de falhas
- Este controlador de paragem tem uma vantagem muito específica, isto é, na hora da colocação em funcionamento não requer um ajuste do valor teórico.
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- Categoria de comando 4 de acordo com ISO 13849-1
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSSW301HV-115V
Número de artigo (Número de encomenda)101182592
EAN (European Article Number)4250116202607
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto500g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de LEDs5
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na3
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5rígido ou flexível
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura90mm
Altura83mm
Profundidade127mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +45 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Dados elétricos
Tensão de operação115 VAC -15 % / +10 %
Medição da tensão de operação115VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo97.8VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo126.5VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo97.8VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo126.5VAC
Potência admissão elétrica, máximo4W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo15ms
Ligação atrasada no arranque automático (após deteção da paragem), aprox.7.000ms
Material dos contatos, elétricoAgSn0. + Au limpante, contatos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosErr: Erro funcional, defeitoestágio de comutaçãoOUT, verde: LibertaçãoUSB: Tensão de alimentação presente
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)supervisão de parada segura
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)OUT: Contatos de liberação seguros 13-14, 23-24 fechado
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/09/2026, 11:48