STP02.1.1
Código do item:101022865

Descrição do produto
- sem ajuste em altura
- Construção soldada com furos oblongos para fixação ao chão
- com ajuste em altura
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136751
Descrição do tipo de produtosSTP02.1.1
Número de artigo (Número de encomenda)101022865
EAN (European Article Number)4250116203390
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-92-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
Material do invólucroAço
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor dos invólucrosRAL 7016
Peso bruto25.000g
OrientaçãoAdequado para consola de operação a duas mãos do tipo: SEPG 05.3. SEPK 02.0 SEP 01.0 SEP 01.4 SEP 07.0
Propriedades globais - Características
Anel espaçadorSim
Regulação da alturaSim
Dados mecânicos - dimensões
Largura500mm
Height, minimum735mm
Altura máxima960mm
Profundidade500mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/11/2026, 10:58