STP02.4.1
Código do item:101022867

Descrição do produto
- com Anel espaçador
- Construção soldada com furos oblongos para fixação ao chão
- com ajuste em altura
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSTP02.4.1
Número de artigo (Número de encomenda)101022867
EAN (European Article Number)4250116203413
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-92-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
Material do invólucroAço
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor dos invólucrosRAL 7016
Peso bruto25.000g
OrientaçãoAdequado para consola de operação a duas mãos do tipo: SEPG 05.3. SEPK 02.0 SEP 01.0 SEP 01.4 SEP 07.0
Propriedades globais - Características
Anel espaçadorSim
Regulação da alturaSim
Dados mecânicos - dimensões
Largura500mm
Height, minimum735mm
Altura máxima960mm
Profundidade500mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/11/2026, 13:08