STPLC1
Código do item:101024774

Descrição do produto
- Construção soldada com furos oblongos para fixação ao chão
- sem ajuste em altura
- sem ajuste em altura
- pode ser combinado com o comando SEP… em aplicações a duas mãos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSTPLC1
Número de artigo (Número de encomenda)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-92-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
Material do invólucroAço
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor dos invólucrosRAL 7016
Peso bruto17.400g
OrientaçãoAdequado para consola de operação a duas mãos do tipo: SEPG 05.3. SEPK 02.0 SEP 01.0 SEP 01.4 SEP 07.0
Propriedades globais - Características
Adequado para montagem de pedal (com tampa protetora) (S/N) Sim
Dados mecânicos - dimensões
Largura400mm
Altura838mm
Profundidade400mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 06:54