STW-SL-08
Código do item:-

Descrição do produto
- Comprimento total até 6000 mm
- Três tamanhos de perfil diferentes
- Formas especiais angulares possíveis sob consulta
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSTW-SL-08
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Material da superfície / material de superfícieNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSPeso por metro
Classificação
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 36.500 ciclos de comutação/ ano e no máx. a 60 % de carga de contacto
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Carga admitida15N/mm2
Orientação (carga admitida)Com corpo redondo Ø 80 mm
Gama de comutação efetiva, mínimo-15°
Gama de comutação efetiva, máximo+15°
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorCabo de ligação 2 polos
Seção do cabo/fio0,34mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura mínima120mm
Largura máxima6.000mm
Largura do atuador40mm
Altura do atuador61mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente +5 ... +50 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB 303SQP-SS
Orientação
Orientação (geral)Versões especiais sob consulta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/10/2026, 14:17