SVE1/SR/107SW/GB-24VDC
Código do item:103015688

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVE1/SR/107SW/GB-24VDC
Número de artigo (Número de encomenda)103015688
EAN (European Article Number)4030661503455
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor dos invólucrosPrataPreto
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)amareloPreto
Peso bruto750g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de contatos auxiliares2
Número de comutadora com chave yale1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Posição da comutadora com chave yaleCentralizado
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Segredo da chave107
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor144mm
Largura de sensor96mm
Altura do sensor171mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20IP65
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando24VDC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência): Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência)
Orientação
Orientação (geral)ver figura: princípio operacional: chave 1-3 na pos. 1. ímã sem corrente: atuador de chave bloqueado, contatos NF fechados, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 1. Ímã com corrente: contato NF aberto: Atuador da chave desbloqueado, contatos NF abert
Chave 1-3 na pos. 1. Ímã com corrente: contato NF aberto: Atuador da chave desbloqueado, contatos NF abert
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 15:17