SVM1/61-10/216/A
Código do item:101213532

Descrição do produto
- Seletor de chave com encravamento, equipamento com 10 chaves
- Invólucro de alumínio
- Chave - Estação de distribuição
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVM1/61-10/216/A
Número de artigo (Número de encomenda)101213532
EAN (European Article Number)4030661580722
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-90
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Informações adicionais, dados para encomendaNota: No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) (por ex. SVM1/111-10/222/A)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Princípio ativomecânico
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material do pino de bloqueioLatão
Cor dos invólucroscinza
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto2.600g
Propriedades globais - Características
Número chaves10
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Segredo da chave primária61
Segredo da chave secundária216
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento240mm
Largura120mm
Altura113,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Dados elétricos
Frequência de comutação 5/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSVM com 10 chave secundária e 1 chave de emergência, sem chave primária
Acessórios
Informação do produtoSHGVSVE
Orientação
Orientação (geral)Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/10/2026, 20:23