schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E

Código do item: -

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
semSistema de travamento padrão
ZSistema de travamento central

(2)
semPrata Standard
/SRChave colorida

(3)
XSegredo(s) da chave com cilindro primário 35... 99

(4)
2166 cilindros secundários
1010 cilindros secundários

(5)
YSegredo(s) da chave com cilindro secundário 100... 999

(6)
oo/ooCor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores.

(7)
EPlaca de montagem
AInvólucro
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Chave colorida
  • Seletor de chave com encravamento, equipamento com 6 chaves

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-90

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-90

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-90

Número ETIM, versão 7.0

EC001029

Número ETIM, versão 6.0

EC001029

Informações adicionais, dados para encomenda

No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) Nota: e as cores "oo/oo" da chave secundária (por ex. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada!

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Princípio ativo

mecânico

Material do invólucro

Aço inoxidável

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material do pino de bloqueio

Latão

Cor dos invólucros

Prata

Cor da chave

Prata

Cor da chave (cabeça da chave)

Azul

Marrom

amarelo

cinza

vermelho

branco

Propriedades globais - Características

Montagem elemento frontal

Sim

Número chaves

6

Classificação

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

100.000 comutações

Segredo da chave primária

X

Segredo da chave secundária

Y

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

180 mm

Largura

120 mm

Altura

54,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP40

Temperatura ambiente

-25 ... +50 °C

Dados elétricos

Frequência de comutação

5 /h

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária: SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária

Acessórios

Informação do produto

SHGV

SVE

Orientação

Orientação (geral)

Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 08/08/2025 00:21