SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E
SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E
Downloads
Produkttypebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
(2) | |
uden | Standard, sølv |
/SR | farvet nøgleclos |
(3) | |
X | Nøglenummer (n) primærcylinder 35 - 99 |
(4) | |
216 | 6 Sekundærcylinder |
10 | 10 Sekundærcylinder |
(5) | |
Y | Nøglenummer (n) sekundærcylinder 100 - 999 |
(6) | |
oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
(7) | |
E | Monteringsplade |
A | Montagehus |
- farvet nøgleclos
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal de ønskede låsenumre "X" (primærcylinder), "Y" (sekundærcylinder) og farverne "oo/oo" på nøgleclosen for sekundærnøglen angives (f.eks. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde). |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Rustfrit stål |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Diameter af låseboltens |
Messing (ME) |
husets farve |
Sølv |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Blå Brun Gul Grå Rød Hvid |
Generelle data - egenskaber
Montering på forplade |
Ja |
Antal nøgler |
6 |
Klassifikation
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Nøglenummer primærcylinder |
X |
Nøglenummer sekundærcylinder |
Y |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
180 mm |
Bredde |
120 mm |
Højde |
54,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Elektrisk data
Koblingsfrekvens |
5 /h |
Inkluderet
Inkluderet |
SVM med 6 Sekundærnøgler og 6 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
SHGV SVE |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.04.2024 22.57