SZ40
Código do item:103053182

Descrição do produto
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSZ40
Número de artigo (Número de encomenda)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material dos acionadoresPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Cor dos invólucrosvermelho
Cor do elemento de contatoPreto
Peso bruto69g
Material do suportePlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Cor do suportePreto
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento109mm
Largura19mm
Altura12mm
Diâmetro do furo6mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/10/2026, 07:43