T. 422-01Y-1090
Código do item:101056572

Descrição do produto
- Grau de proteção IP65
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 422-01Y-1090
Número de artigo (Número de encomenda)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
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
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto1.225g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 23:15