422 Pinos de pressão S
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
Código do item:
101163279
Descrição do produto
com alavanca tipo haste de latão resistente à água do mar
Tipo de proteção IP66, IP67
Invólucro metálico
1 contato
106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações
Chave de código
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186 | Schmersal - The DNA of Safety