T. 422-10Y-M20
Código do item:101164306

Descrição do produto
- Grau de proteção IP65
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 422-10Y-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101164306
EAN (European Article Number)4030661205441
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto1.053g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 07:03