T. 441-11Y-1224
Código do item:101109329

Descrição do produto
- 2 entradas de condutor M20
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Adequado para aplicações pesadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 441-11Y-1224
Número de artigo (Número de encomenda)101109329
EAN (European Article Number)4030661019994
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto2.075g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos2 x 6 mm
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 60° cada
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor63mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor99mm
Diâmetro do rolete32mm
Comprimento da alavanca32mm
Largura da alavanca32mm
Altura da alavanca194mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 14:07