T. 454-22Z-H
Código do item:103013113
Arquivo

Descrição do produto
- 2 entradas de condutor M20
- Invólucro em ferro fundido,
- Peças externas em aço inoxidável
- 2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 454-22Z-H
Número de artigo (Número de encomenda)103013113
EAN (European Article Number)4030661490779
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
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
Princípio ativomecânico
Material do invólucroferro fundido cinzento
Material do revestimento do compartimentoPintura 2K
Peso bruto1.895g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 60° cada
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor153mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -40 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 09:16