T. 471-12/12Y
Código do item:101061110

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 4 ou 6 contatos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 Entradas de condutor M 25 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 471-12/12Y
Número de artigo (Número de encomenda)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
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
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorEsfera
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto4.225g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechado, direita2
Número de normalmente fechado, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoArgola de acionamento
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatos2 x 4 mm
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M25
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor158mm
Largura de sensor250mm
Altura do sensor123mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
OrientaçãoMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/07/2026, 18:27