T 6881-11-1
Código do item:101138614

Descrição do produto
- Terminal com rosca ou de encaixe plano
- Invólucro em termoplástico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171834
Descrição do tipo de produtosT 6881-11-1
Número de artigo (Número de encomenda)101138614
EAN (European Article Number)4030661281391
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso bruto25g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento7N
Extensão da abertura dos contatos2 x 3 mm
Velocidade de atuação:60mm/min
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP40
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +85 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-136A
Elemento de comutaçãoContacto de comutação com dupla interrupção com duas pontes de contacto separadas (abertura positiva)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, máximo5ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/09/2026, 00:20