T 697-01-1-8R
Código do item:101088344

Descrição do produto
- Terminal com rosca ou de encaixe plano
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT 697-01-1-8R
Número de artigo (Número de encomenda)101088344
EAN (European Article Number)4030661265797
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPressão de fixação de plástico
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material da tampaPlástico, termoplástico
Material da alavancaZinc-plated metal
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana 8R
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento4N
Força de restabelecimento, mínimo1N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado com dupla interrupção
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 30.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 09:55