T1K 336-20Z
Código do item:151102907

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT1K 336-20Z
Número de artigo (Número de encomenda)151102907
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
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
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto110g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor118,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Chave com 2 contatos NO não são para tarefas de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/07/2026, 13:45