T1R 236-02Z-U180
Arquivo
Código do item:101108626

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cabeça do atuador, pode ser deslocado 180º
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°