T2F 232-40/40
Código do item:151181583

Descrição do produto
- 4 contatos por pedal
- tipo duplo pedal
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- Invólucro de alumínio
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101181583
Descrição do tipo de produtosT2F 232-40/40
Número de artigo (Número de encomenda)151181583
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Peso bruto2.100g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Número de pedais, contato normalmente aberto (NA)4
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo260N
Força de acionamento, máximo380N
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento255mm
Largura207mm
Altura84mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/10/2026, 12:47