T2L 035-02Z
Código do item:101056296

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
- eixo de comutação assente sobre esferas
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Grau de proteção IP67
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193308
Descrição do tipo de produtosT2L 035-02Z
Número de artigo (Número de encomenda)101056296
EAN (European Article Number)4030661016245
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.880g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de normalmente fechados2
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roleteFilme metálico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatos2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador21mm
Largura do atuador36mm
Altura do atuador73mm
Largura da roldana8mm
Diâmetro do rolete36mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/08/2026, 16:48