T2S 452-02Y-T
Código do item:101199509
Arquivo

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT2S 452-02Y-T
Número de artigo (Número de encomenda)101199509
EAN (European Article Number)4030661366425
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
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorEsfera
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto1.690g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto 10000000 ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de ressalto10mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/08/2026, 08:59