T3K 335-12ZUE
Código do item:101148270
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosT3K 335-12ZUE
Número de artigo (Número de encomenda)101148270
EAN (European Article Number)4030661145945
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto220g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor58,3mm
Altura do sensor121,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com sobreposição de contatos
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 06:40