T3K 336-11Z-U90
Arquivo
Código do item:131171823

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cabeça do atuador, pode ser deslocado 90º
- Desenho de acordo EN 50041
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°