T3V. 015-11Y-508
Código do item:101059871
Arquivo

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT3V. 015-11Y-508
Número de artigo (Número de encomenda)101059871
EAN (European Article Number)4030661037936
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentochromated
Peso bruto406g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia3 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM3
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 500/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/08/2026, 07:34